商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Spatter-resistant Proximity Sensor, Sensing distance: 8 mm, DC 2-wire, No polarity, NO, M18, M12 Pre-wired standard connector, 0.3 m

在庫/販売状況

2025/10/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 13,800

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/04

Sensing head sizeM18
TypeWith spatter-resistant coating, Cylinder type (with screw), Shielded
Power sourceDC 2-wire models
Sensing distance8 mm ±10%
Setting distance0 to 6.4 mm
Differential distance15% max. of sensing distance
Sensing objectFerrous metal (Sensitivity lowers with non-ferrous metals.)
Standard sensing objectIron 18 x 18 x 1 mm
Response frequency500 Hz
Power supply voltage10 to 30 VDC ripple (p-p) 10% included
Leakage current0.8 mA max.
IndicatorOperation indicator (orange), Operation setting indicator (green)
Operation modeNO
PolarityNo polarity
Protective circuitOutput short-cut protection
Surge suppressor
Ambient humidity (Operating)35 to 95 % (with no condensation)
Ambient humidity (Storage)35 to 95 % (with no condensation)
Temperature influence±10% max. of sensing distance at 23 ℃ in the temperature range of -25 to 70 ℃
Voltage influence±1% max. of sensing distance at rated voltage in the rated voltage ±15% range
Insulation resistanceBetween charged parts and the case: 50 MΩ min. at 500 VDC
Dielectric strengthBetween charged parts and the case: 1,000 VAC 50/60 Hz 1 min
Vibration resistanceDestruction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude each in X, Y, and Z directions for 2 h
Shock resistanceDestruction: 1000 m/s2 10 times each in X, Y, and Z directions
Degree of protectionIEC: IP67
IP67G (JIS C 0920 Annex 1)
Connection methodM12 Pre-wired Standard Connector Models (IEC pin arrangement) (0.3 m)
MaterialCase: Brass (Fluoride resin coating)
Sensing surface: Fluoride resin
Clamping nuts: Brass (Fluoride resin coating)
Toothed washers: Iron zinc plating
Cable: PVC
AccessoriesInstruction manual, Clamping nuts, Toothed washers

Mutual interference

情報更新:2025/09/04

Mutual interference

A: 60 mm min., B: 35 mm min.

Effects of surrounding metals

情報更新:2025/09/04

Effects of surrounding metals

L: 0 mm min., dia. d: 27 mm min., D: 0 mm min., m: 24 mm min., n: 27 mm min.

Metal embedded

l: 3.6 mm min., dia. d: 27 mm min., D: 3.6 mm min., m: 24 mm min., n: 27 mm min.

Characteristic chart

情報更新:2025/09/04

Sensing distance vs. size and material of sensing object

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/10/23

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No