商品概要
画像をクリックすると大きくなります
オールステンレスボディ近接センサ, スパッタ対策タイプ, M8, シールドタイプ, 検出距離 2mm, 直流2線式, NO, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/03/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2026年3月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 11,800 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/17
| 検出ヘッドサイズ | M8 |
|---|---|
| タイプ | スパッタ対策タイプ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ |
| 電源の種類 | 直流2線式 |
| 検出距離 | 2mm ±10% |
| 設定距離 | 0~1.4mm |
| 応差 | 検出距離の15%以下 |
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm |
| 応答周波数 | 200Hz(平均値) |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p) 10%含む |
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 |
| 制御出力(開閉容量) | 3~100mA |
| 制御出力(残留電圧) | 3V以下 (負荷電流100mA以下、コード長2m時) |
| 表示灯 | 動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑) |
| 動作モード | NO |
| 極性 | 有極性 |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 サージ吸収 |
| 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| 保存温度範囲 | -25~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH |
| 温度の影響 | -10~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内 |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 |
| 絶縁抵抗 | 充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (2m) |
| 質量 | 梱包状態: 約105g |
| 材質 | ケース: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 検出面: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 締めつけナット: ステンレス (SUS303) フッ素樹脂コーティング 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ コード: PVC (難燃形) |
| 付属品 | 取扱説明書 |
外形図
情報更新:2025/03/17
外形図

出力段回路図
情報更新:2025/03/17
出力段回路図

タイムチャート

相互干渉
情報更新:2025/03/17
相互干渉

A: 35mm以上、B: 35mm以上
周囲金属の影響
情報更新:2025/03/17
周囲金属の影響

鉄材
l: 0mm以上、φd: 8mm以上、D: 0mm以上、m: 8mm以上、n: 30mm以上
アルミ材
l: 10mm以上、φd: 50mm以上、D: 10mm以上、m: 8mm以上、n: 50mm以上
特性図
情報更新:2025/03/17
検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性

残留電圧特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |