商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Proximity Sensor, DC 2-wire, Sensing distance: 7 mm, Shielded, NO, M12, M12 Pre-wired Smartclick Connector Models (IEC pin arrangement), No polarity, Robot (bending-resistant) PVC cable, 0.3 m
Proximity Sensor, DC 2-wire, Sensing distance: 7 mm, Shielded, NO, M12, M12 Pre-wired Smartclick Connector Models (IEC pin arrangement), No polarity, Robot (bending-resistant) PVC cable, 0.3 m
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 12,900 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/15
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
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。