商品概要
画像をクリックすると大きくなります
小形リミットスイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, DC30V 4A, 動作表示灯あり, VCTFコード, 5m
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 6,300 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
形状・構造 | 汎用タテ型 |
---|---|
アクチュエータ | シール・ローラ・プランジャ形 φ12×4.4 ステンレス系焼結ローラ |
電気定格 | DC30V 4A |
接点構成 | 1c |
負荷 | 一般負荷 |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 4A ランプ負荷: DC30V 2A 誘導負荷: DC30V 3A 電動機負荷: DC30V 3A |
許容突入電流 | 常時閉路: 最大20A 常時開路: 最大10A |
動作表示灯 | LED、不動作時点灯 DC30V 漏れ電流: 約1.7mA |
アース端子 | アース線付き |
ケーブル仕様 | VCTF、4芯、5m 公称断面積: 0.75mm2 仕上り径: φ7.6 |
周囲温度範囲 | 使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと) |
周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
許容操作速度 | 0.1mm/s~0.5m/s |
---|---|
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
接触抵抗 (初期値) | 400mΩ以下 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
インパルス耐電圧 | 充電金属部とアース間: 2.5kV 各端子と非充電金属部間: 2.5kV |
耐久性 | 電気的: 20万回以上 (AC125V 5A) 機械的: 1000万回以上 |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
耐衝撃 | 耐久: 最大1000m/s2 誤動作: 最大500m/s2 |
保護構造 | IP67 |
感電保護クラス | Class I (アース線付き) |
動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 17.65N |
---|---|
もどりの力(RF) | 規格値 最小 4.41N |
動作までの動き(PT) | 規格値 最大 1.8mm |
応差の動き(MD) | 規格値 最大 0.2mm |
動作後の動き(OT) | 規格値 最小 3mm |
動作位置(OP) | 規格値 34.3±1mm |
全体の動き(TT) | 参考値 5mm |
外形図
情報更新:2024/08/08

取りつけ穴加工図

回路構成
情報更新:2024/08/08

特性図
情報更新:2024/08/08
耐久曲線図
電気的:

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |