商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Enclosed Switch, Center roller lever, 5 A at 250 VAC/ 4 A at 30 VDC, SJT(O) cable, 3 m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 7,550
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
UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes No Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No