商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTFコード, 3m

小形リミットスイッチ, クロス・ローラ・プランジャ形, AC250V 5A/DC30V 4A, VCTFコード, 3m

在庫/販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 -
標準価格(税別) ¥ 6,100

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/09/04

形状・構造汎用タテ型
アクチュエータクロス・ローラ・プランジャ形 φ12×4.4
ステンレス系焼結ローラ
電気定格AC250V 5A/DC30V 4A
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 5A
ランプ負荷(NC): AC125V 1.5A/AC250V 1A
ランプ負荷(NO): AC125V 0.7A/AC250V 0.5A
誘導負荷: AC125V 3A/AC250V 2A
電動機負荷(NC): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A
電動機負荷(NO): AC125V 1.3A/AC250V 0.8A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 4A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷: DC8V 2A/DC14V 2A/DC30V 2A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
誘導負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
誘導負荷(NO): DC8V 4A/DC14V 4A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
電動機負荷: DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大20A
常時開路: 最大10A
アース端子アース線付き
ケーブル仕様VCTF、4芯、3m
公称断面積: 0.75mm2
仕上り径: φ7.6
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作速度0.1mm/s~0.5m/s
許容操作頻度電気的: 30回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)300mΩ以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間: AC1500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC1500V 50/60Hz 1min
インパルス耐電圧充電金属部とアース間: 2.5kV
各端子と非充電金属部間: 2.5kV
耐久性電気的: 20万回以上 (AC125V 5A)
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大500m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass I (アース線付き)

動作に必要な力(OF)規格値 最大 11.77N
もどりの力(RF)規格値 最小 4.41N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.8mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 3mm
動作位置(OP)規格値 28.5±1mm

外形図

情報更新:2025/09/04

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2025/09/04

特性図

情報更新:2025/09/04

耐久曲線図

電気的:

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/04

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No N/A Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No