商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Connecting Cable with M12 Connector, For D41D-2CD-025N2, straight, 10 m
在庫/販売状況
2025/10/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 | 
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 | 
詳細情報
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
D41L-8P5-CFM12-910MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No | 

 対応済み:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
対応済み:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。