商品概要
画像をクリックすると大きくなります
高コード電磁ロック・セーフティドアスイッチ(ゲート用), スイッチ(本体), ソレノイドロック/メカニカルリリース, 高コード/再ティーチング可能, ドアモニタおよびロックモニタ, M12コネクタ
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
D41G-2YDG-N2のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |