商品概要

画像をクリックすると大きくなります

サーフェスマウントスイッチ, 微小負荷, 左方向レバー, 1b, ボスあり, 最少梱包単位 1000個

サーフェスマウントスイッチ, 微小負荷, 左方向レバー, 1b, ボスあり, 最少梱包単位 1000個

在庫/販売状況

2026/09/14 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 -
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

アクチュエータ左方向レバー
接点構成1b (単極単投-常閉形)
スライド
端子仕様SMT(表面実装端子)
検知方向
位置決めボスあり
負荷微小負荷
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC5V 1mA
周囲温度範囲-25~85℃ 60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲85%RH以下 5~35℃にて

許容操作速度1~300mm/s
許容操作頻度電気的: 60回/分以下
機械的: 60回/分以下
接触抵抗(初期値)3Ω以下
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC100V絶縁抵抗計にて)
耐電圧同極端子間: AC100V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 10万回以上 (20回/min)
機械的: 15万回以上 (20回/min)
保護構造IP40
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
誤動作: 最大300m/s2
質量約0.02g

動作に必要な力(OF)規格値 最大0.4N
自由位置(FP)規格値 4.8~5.1mm
動作位置(OP)規格値 4.5~4.9mm
動作限度位置(TTP)規格値 3.3~3.7mm

外形図

情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/07/25

プリント基板加工図

端子構造

情報更新:2024/07/25
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
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

D3SK-B1Lについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。