商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Leakage fire alarm

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 28,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Number of caution circuit1
Control power supply voltage100/200 VAC
Nominal operating currentScrew terminal
Power consumptionAlways: 5 VA max.
Operate: 5 VA max.
Operating time1 s max.
BuzzerBuilt-in Electronic buzzer (70 dB min.)
Reset methodManual reset/automatic reset (switching)
Contact output formSPDT + SPST-NO
Insulation resistanceBetween live-metallic part and case: 100 MΩ min.
Dielectric strengthBetween live-metallic part and case: 1,400 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-10 to 40 ℃
Ambient operating humidity45 to 85 %
DimensionsWidth48 mm
Height96 mm
Depth106 mm
Behinde the front panel95 mm
WeightApprox. 220 g
Sold separateFlush mounting plate: SE-F7AD
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
No No No No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No