商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Leakage fire alarm

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 36,500

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/25

Number of caution circuit2
Control power supply voltage100/200 VAC
Nominal operating currentScrew terminal
Power consumptionAlways: 5 VA max.
Operate: 5 VA max.
Operating time1 s max.
BuzzerBuilt-in Electronic buzzer (70 dB min.)
Reset methodManual reset/automatic reset (switching)
Contact output formSPDT + SPST-NO x 2
Insulation resistanceBetween live-metallic part and case: 100 MΩ min.
Dielectric strengthBetween live-metallic part and case: 1,400 VAC 50/60 Hz 1 min
Ambient temperature (Operating)-10 to 40 ℃
Ambient operating humidity45 to 85 %
DimensionsWidth115 mm
Height143 mm
Depth41 mm
WeightApprox. 230 g
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
AGD-N52 AC100/200Vについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。