商品概要
漏電火災警報器, 集合型(表面型)
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 44,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 警戒回路数 | 2 | |
|---|---|---|
| 制御電源電圧 | AC100/200V | |
| 公称作動電流 | ねじ端子 | |
| 消費電力 | 常時: 5VA以下 動作時: 5VA以下 | |
| 動作時間 | 1秒以下 | |
| ブザー | 電子ブザー内蔵 (70dB以上) | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え) | |
| 接点出力構成 | 1c+1a×2 | |
| 絶縁抵抗 | 充電金属部とケース間: 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 充電金属部とケース間: AC1400V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 45~85% | |
| 外形寸法 | 幅 | 115mm |
| 高さ | 143mm | |
| 奥行 | 41mm | |
| 質量 | 約230g | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
AGD-N52 AC100/200Vについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
