商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Pushbutton Switch (22-dia.), Non-lighted, Brushed metal bezel, Mushroom, Momentary, Button color: Yellow (Opaque), IP66, Screw terminal block, Contacts: NO/NC/NC
在庫/販売状況
2025/10/02 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 1,450 |
詳細情報
Ratings
情報更新:2024/07/25
Type | Pushbutton Switch | |
---|---|---|
Shape | Cylindrical type (22/25 mm dia.) | |
Lighted/Non-lighted | Non-lighted | |
Operating portion | Shape of operating portion | Mushroom medium size (40 mm dia.) |
Color of operating portion | Yellow | |
Transparency/Opacity | Opacity | |
Operating function | Momentary | |
Bezel material | Metal | |
Load | For General load | |
Minimum applicable load | 6 mA at 5 VDC | |
Contact blocks constitution | Unit position 1: NO Unit position 2: NC Unit position 3: NC | |
Contact rating | Contact form | SPST-NO+DPST-NC |
Rated through current | 10 A | |
Ratings (AC) | Resistive load (AC-12): 10 A at 24 VAC/10 A at 120 VAC/6 A at 240 VAC/2 A at 380 VAC/2 A at 440 VAC Inductive load (AC-15): 10 A at 24 VAC/6 A at 120 VAC/3 A at 240 VAC/1.9 A at 380 VAC/1.6 A at 440 VAC | |
Ratings (DC) | Resistive load (DC-12): 8 A at 24 VDC/2.2 A at 120 VDC/1.1 A at 240 VDC Inductive load (DC-13): 4 A at 24 VDC/1.1 A at 120 VDC/0.55 A at 240 VDC | |
Ratings explanation | Conditions: Temperature 20±2 ℃, Ambient humidity 65±5% RH, Operating frequency 30 operations/min | |
Terminal specifications | Screw terminal (M3.5) | |
Permissible operating frequency | Electrical: Max. 30 operations / 1 minute Mechanical: Max. 60 operations / 1 minute | |
Insulation resistance | 100 MΩ min. (at 500 VDC) | |
Dielectric strength | Between each terminaland ground: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min Between each terminal of the same polarities: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min (Initial value) | |
Vibration resistance | Malfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction within 1 ms) | |
Shock resistance | Malfunction: 1000 m/s2 max. (malfunction within 1 ms) | |
Ambient temperature range | Operating: -25 to 70 ℃ (with no freezing or condensation) Storage: -40 to 80 ℃ (with no freezing or condensation) | |
Ambient humidity range | Operating: 35 to 85 % | |
Classification of protection against electric shock | Class II | |
PTI (Tracking characteristic) | 175 | |
Pollution degree | 3 (EN60947-5-1) |
Dimensions
情報更新:2024/07/25

Mounting hole dimensions
情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |