商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Pushbutton Switch (22-dia.), Lighted, Plastic bezel, Mushroom, Alternate, Button color: White, IP66, Screw terminal block, Contacts: NO/Lighting Unit/NO, LED lamp color: Yellow, LED Lamp voltage: 12 VAC/DC

在庫/販売状況

2025/10/03 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,350

詳細情報

Ratings

情報更新:2024/07/25

TypePushbutton Switch
ShapeCylindrical type (22/25 mm dia.)
Lighted/Non-lightedLighted
Operating portionShape of operating portionMushroom medium size (40 mm dia.)
Color of operating portionWhite
Transparency/OpacityTransparent
Operating functionAlternate
Bezel materialResin
LoadFor General load
Minimum applicable load6 mA at 5 VDC
Contact blocks constitutionUnit position 1: NO
Unit position 2: Lighting Units
Unit position 3: NO
LampMethod of lamp unitLED lamp
Lamp colorYellow
Rated voltage12 VAC/VDC
Operating voltage12 VAC/VDC±10%
Rated current12 mA
Contact ratingContact formDPST-NO
Rated through current10 A
Ratings (AC)Resistive load (AC-12): 10 A at 24 VAC/10 A at 120 VAC/6 A at 240 VAC/2 A at 380 VAC/2 A at 440 VAC
Inductive load (AC-15): 10 A at 24 VAC/6 A at 120 VAC/3 A at 240 VAC/1.9 A at 380 VAC/1.6 A at 440 VAC
Ratings (DC)Resistive load (DC-12): 8 A at 24 VDC/2.2 A at 120 VDC/1.1 A at 240 VDC
Inductive load (DC-13): 4 A at 24 VDC/1.1 A at 120 VDC/0.55 A at 240 VDC
Ratings explanationConditions: Temperature 20±2 ℃, Ambient humidity 65±5% RH, Operating frequency 30 operations/min
Terminal specificationsScrew terminal (M3.5)
Permissible operating frequencyElectrical: Max. 30 operations / 1 minute
Mechanical: Max. 60 operations / 1 minute
Insulation resistance100 MΩ min. (at 500 VDC, Not available for lighting units)
Dielectric strengthBetween each terminaland ground: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min
Between each terminal of the same polarities: 2500 VAC 50/60 Hz 1 min (Not available for lighting units)
(Initial value)
Vibration resistanceMalfunction: 10 to 55 Hz, 1.5 mm double amplitude (malfunction within 1 ms)
Shock resistanceMalfunction: 1000 m/s2 max. (malfunction within 1 ms)
Ambient temperature rangeOperating: -25 to 55 ℃ (with no freezing or condensation)
Storage: -40 to 80 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity rangeOperating: 35 to 85 %
Classification of protection against electric shockClass II
PTI (Tracking characteristic)175
Pollution degree3 (EN60947-5-1)

Dimensions

情報更新:2024/07/25

Mounting hole dimensions

情報更新:2024/07/25

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2025/10/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表

(PB)
水銀
(Hg)
カドミウム
(Cd)
六価クロム
(Cr(VI))
ポリ臭化
ビニフェル
(PBB)
ポリ臭化
ジフェニルエーテル
(PBDE)
環境保護
使用期限
X O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No