商品概要
画像をクリックすると大きくなります
非常停止用押ボタンスイッチ(φ22), 非照光, φ30, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, プッシュインPlus端子台, IP65耐油形
在庫/販売状況
2025/08/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 2,050 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm) | |
照光/非照光 | 非照光 | |
ボタン形状 | きのこ 小形(φ30mm) | |
ボタン色 | 赤 | |
動作機能 | ターンリセット | |
負荷 | 一般負荷用 | |
接点定格 | 接点構成 | 1NC(1) |
定格通電電流 | 10A | |
開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A 誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A | |
開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A 誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A | |
開閉能力説明 | 測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min | |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (初期値) | |
許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) 機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) | |
耐久性 | 電気的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) 機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (接点開離1ms以内) | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内) | |
周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP65耐油形 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
端子仕様 | プッシュインPlus端子台 |
動作特性
もどりの力(RF) | 最大0.25N・m |
---|---|
全体の動きに必要な力(TTF) | 最大45N |
全体の動き(TT) | 10mm±1mm |
外形図
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/8/20
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |