商品概要
非常停止用押ボタンスイッチ(φ22), 非照光, φ40, ターンリセット, 3NC, ロックレバー連動接点機能付き, ボタン色 赤, プッシュインPlus端子台, IP65耐油形
在庫/販売状況
2026/10/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,750 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| 種類 | 非常停止用押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| ボタン形状 | きのこ形 | |
| ボタン色 | 赤 | |
| 負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 | |
| 接点定格 | 接点構成 | 3NC |
| 定格通電電流 | 5A | |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷(AC-12): AC125V 5A/AC250V 3A 誘導負荷(AC-15): AC125V 3A/AC250V 1.5A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷(DC-12): DC30V 2A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A 誘導負荷(DC-13): DC30V 1A/DC125V 0.22A/DC250V 0.1A | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下 (初期値) | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) 機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回) | |
| 耐久性 | 機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回) 電気的(AC24V、100mA、抵抗負荷): 25万回以上 (セット、リセットで1回) 電気的(AC250V、3A、抵抗負荷): 10万回以上 (セット、リセットで1回) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min (初期値) 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min (初期値) 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min (初期値) | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (接点開離1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露のないこと。JIS D 5020のIP□9K試験条件で80℃対応) 保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
| 端子仕様 | プッシュインPlus端子台 | |
| 質量 | 約95g | |
動作特性
| もどりの力(RF) | 最大0.25N・m(回転トルク値) |
|---|---|
| 全体の動きに必要な力(TTF) | 最大45N |
| 全体の動き(TT) | 10±1mm |
外形図
情報更新:2025/09/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
