商品概要

画像をクリックすると大きくなります

非常停止用押ボタンスイッチ(φ22), 非照光, φ60, ターンリセット, 3NC, ボタン色 赤, プッシュインPlus端子台, IP65耐油形

非常停止用押ボタンスイッチ(φ22), 非照光, φ60, ターンリセット, 3NC, ボタン色 赤, プッシュインPlus端子台, IP65耐油形

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,950

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

種類非常停止用押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm)
照光/非照光非照光
ボタン形状きのこ 大形(φ60mm)
ボタン色赤
動作機能ターンリセット
負荷一般負荷用
接点定格接点構成3NC(3)
定格通電電流10A
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC120V 10A/AC240V 6A/AC380V 2A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC120V 6A/AC240V 3A/AC380V 1.9A/AC440V 1.6A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 8A/DC120V 2.2A/DC240V 1.1A
誘導負荷(DC-13): DC24V 4A/DC120V 1.1A/DC240V 0.55A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
接触抵抗100mΩ以下 (初期値)
許容操作頻度電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
耐久性電気的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値)
各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値)
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
端子仕様プッシュインPlus端子台

動作特性

もどりの力(RF)最大0.25N・m
全体の動きに必要な力(TTF)最大45N
全体の動き(TT)10mm±1mm

外形図

情報更新:2024/08/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/07

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No