商品概要

画像をクリックすると大きくなります

非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65, コントロールボックス付き

非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ40, ターンリセット, 1NC/1NO, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65, コントロールボックス付き

在庫/販売状況

2026/09/25 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 6,550

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/08

種類非常停止用押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm)
照光/非照光非照光
ボタン形状きのこ 中形(φ40mm)
ボタン色赤
動作機能ターンリセット
負荷一般負荷用
接点定格接点構成1NC、1NO(2)
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A
誘導負荷(DC-13): DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
接触抵抗100mΩ以下 (初期値)
許容操作頻度電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
耐久性電気的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~70℃
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)
質量約65g
付属品コントロールボックス

動作特性

もどりの力(RF)最大0.25N・m
全体の動きに必要な力(TTF)最大44.1N
全体の動き(TT)10mm±1mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2026/06/08

適合負荷領域図

情報更新:2026/06/08

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/9/16

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No