商品概要

画像をクリックすると大きくなります

非常停止用押ボタンスイッチ, 非照光, φ60, ターンリセット, 1NC, ボタン色 赤, ねじ端子台, IP65耐油形

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

種類非常停止用押ボタンスイッチ
胴体形状丸胴形(φ22/リング使用時φ25mm)
照光/非照光非照光
ボタン形状きのこ 大形(φ60mm)
ボタン色
動作機能ターンリセット
負荷一般負荷用
接点定格接点構成1NC(1)
開閉能力(AC)抵抗負荷(AC-12): AC24V 10A/AC110V 10A/AC220V 6A/AC380V 3A/AC440V 2A
誘導負荷(AC-15): AC24V 10A/AC110V 5A/AC220V 3A/AC380V 2A/AC440V 1A
開閉能力(DC)抵抗負荷(DC-12): DC24V 10A/DC110V 2A/DC220V 0.6A/DC380V 0.2A
誘導負荷(DC-13): DC24V 1.5A/DC110V 0.5A/DC220V 0.2A/DC380V 0.1A
開閉能力説明測定条件: 周囲温度 20±2℃、周囲湿度 65±5%RH、操作ひん度 20回/min
接触抵抗100mΩ以下 (初期値)
許容操作頻度電気的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
機械的: 30回/分以下 (セット、リセットで1回)
耐久性電気的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
機械的: 30万回以上 (セット、リセットで1回)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC2500V 50/60Hz 1min
各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (接点開離1ms以内)
耐衝撃耐久: 1000m/s2
誤動作: 最大250m/s2 (接点開離1ms以内)
周囲温度範囲使用時: -20~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存時: -40~70℃
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH
保護構造パネル前面: IP65耐油形
感電保護クラスClass II
PTI(トラッキング特性)175
汚染度3 (EN60947-5-1)
端子仕様ねじ締め端子 (M3.5)

動作特性

もどりの力(RF)最大0.25N・m
全体の動きに必要な力(TTF)最大44.1N
全体の動き(TT)10mm±1mm

取りつけ穴加工図

情報更新:2024/08/08

適合負荷領域図

情報更新:2024/08/08
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes Yes
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No