商品概要
押ボタンスイッチ(丸胴形φ16), 非照光, 長方形 2方向ガード, 青, モーメンタリ, 1c, はんだづけ端子, IP66耐油形
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,190 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ16mm) | |
| 照光/非照光 | 非照光 | |
| 操作部 | 操作部形状 | 長方形 2方向ガード |
| 操作部色 | 青 | |
| 動作機能 | モーメンタリ | |
| 負荷 | 一般負荷/微小負荷共用 | |
| 最小適用負荷 | DC5V 1mA | |
| 接点定格 | 接点構成 | 1c |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 5A/AC250V 3A | |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC30V 3A | |
| 開閉能力説明 | 測定条件: 無振動・無衝撃状態、周囲温度 20±2℃、操作ひん度 20回/min | |
| 端子仕様 | タブ (#110/t=0.5)/はんだづけ共用端子 | |
| 許容操作頻度 | 電気的: 最大20回/分 機械的: 最大120回/分 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガ) | |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min 異極端子間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作1ms以内) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 最大500m/s2 誤動作: 最大150m/s2 (誤動作1ms以内) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP66耐油形 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
動作特性
| 動作に必要な力(OF) | 最大4.91N |
|---|---|
| もどりの力(RF) | 最小0.29N |
| 動作までの動き(PT) | 最大2.5mm |
| 全体の動き(TT) | 約3mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

適合負荷領域図
情報更新:2026/05/21

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
