商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートレーザセンサ, 小型レーザセンサ, アンプユニット, 2出力+1入力, NPN, コード引き出しタイプ, 2m
スマートレーザセンサ, 小型レーザセンサ, アンプユニット, 2出力+1入力, NPN, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/09/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 20,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| アンプ分離分類 | アンプユニット |
|---|---|
| 入出力 | 2出力+1入力 |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 通常モード: 65mA以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 55mA以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 60mA以下(電源電圧24V) |
| 消費電力 | 通常モード: 1560mW以下(電源電圧24V) エコ機能ON: 1320mW以下(電源電圧24V) エコ機能LO: 1440mW以下(電源電圧24V) |
| 制御出力 | NPNオープンコレクタ DC30V以下 100mA以下 (1~3台連結)、20mA以下 (4台以上連結) 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 保護回路 | 出力短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能 (最速モードでは無効) |
| 応答時間 | 最速モード: 80µs以下 高速モード: 250µs以下 標準モード: 1ms以下 ギガパワーモード: 16ms以下 |
| 感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%))、またはマニュアル調整 |
| タイマ機能 | タイマ機能無効、オフディレイ、オンディレイ、ワンショット、オンオフディレイから選択 1~9999ms |
| 使用温度範囲 | 1~2台連結: -25~55℃ 3~10台連結: -25~50℃ 11~16台連結: -25~45℃ 17~30台連結: -25~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -30~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 35~85% |
| 保存湿度範囲 | 35~85% |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (コード長 2m) |
| 表示灯 | メインデジタル表示(白)、サブデジタル表示(緑)、OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙) |
| 質量 | 梱包状態: 約115g 本体: 約75g |
| 付属品 | 取扱説明書 |
| 材質 | ケース: ポリカーボネート カバー: ポリカーボネート ケーブル: PVC |
| 組合せアンプ/ヘッド | E3NC-LH01、E3NC-LH02、E3NC-LH03 |
外形図
情報更新:2024/07/25

出力段回路図
情報更新:2024/07/25

タイムチャート
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |