商品概要
ヒータ断線警報器, 大容量CT一体タイプ, 制御電源電圧 AC220V, 動作電流 AC8~20A, 電圧変動補償 あり
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 14,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
定格
| 定格電圧 | AC220V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 電圧変動補償範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 定格周波数 | 50/60 Hz | |
| 定格電流 | AC 25A | |
| 動作電流整定範囲 | AC 8~20A | |
| 復帰電流 | 動作値の105%以下 | |
| 消費電力 | 入力部: 0.5VA以下 電源部: 5VA以下 | |
| 復帰方式 | 自動復帰 | |
| リレー出力 | 出力構成 | 1c |
| 定格負荷 | AC220V 2A(cosφ=0.4) | |
性能
| 動作時間 | 0.5秒以下 (動作電流値の150%から0に変化した場合) | |
|---|---|---|
| 整定誤差 | ±7%以内 | |
| 繰り返し誤差 | ±3%以内 | |
| 温度の影響 | ±10%以内 (-10~+50℃において、20℃時の実測値に対する誤差) | |
| 電圧の影響 | ±5% (定格電圧の85%~110%において、定格電圧時の実測値対する理論誤差) | |
| 周波数の影響 | ±3%以内 (定周波数±5%において、定格周波数時の実測値に対する誤差) | |
| 絶縁抵抗 | 電気回路一括と取りつけパネル間: 10MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 電気回路一括と取りつけパネル間: AC2,000V 50/60Hz 1分間 | |
| 使用温度範囲 | -10~55℃ | |
| 使用周囲湿度 | 45~85% | |
| 耐振動 | 16.7Hz 複振幅1mm X、Y、Z方向 各10分間 | |
| 耐衝撃 | 98m/s2 | |
| 外形寸法 | 幅 | 111mm |
| 高さ | 60mm | |
| 奥行 | 108mm | |
| 質量 | 約390g | |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
