商品概要

画像をクリックすると大きくなります

小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m

小径タイプ近接センサ, 円柱型, 外径3mm, シールドタイプ, 検出距離 0.8mm, 直流3線式, NPNオープンコレクタ出力, NC, PVCコード引出しタイプ, 5m

在庫/販売状況

2026/10/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 12,900

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/08/08

検出ヘッドサイズφ3
タイプ円柱型、シールドタイプ
電源の種類直流3線式
検出距離0.8mm ±10%
設定距離0~0.56mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄3×3×1mm
応答周波数5kHz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
使用電圧範囲DC10~30V
消費電流10mA以下
制御出力(出力形式)NPNオープンコレクタ
制御出力(開閉容量)50mA以下
表示灯動作表示灯(黄)
動作モードNC
保護回路負荷短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃
保存温度範囲-25~70℃
使用湿度範囲35~95%RH
保存湿度範囲35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
社内規格: 耐油
接続方式コード引き出しタイプ (5m)
材質ケース: SUS303 (EN1.4305)
検出面: 耐熱ABS
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書、形式ラベル

外形図

情報更新:2024/08/08

外形図

出力段回路図

情報更新:2024/08/08

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2024/08/08

相互干渉

A: 20mm以上、B: 15mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2024/08/08

周囲金属の影響

L: 0mm以上、φd: 3mm以上、m: 3mm以上、D: 0mm以上、n: 8mm以上、c: 0mm以上

特性図

情報更新:2024/08/08

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No