アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)
検出ヘッドサイズ |
M12 |
---|---|
タイプ |
耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 |
2mm |
情報更新 : 2024/02/05
検出ヘッドサイズ | M12 |
---|---|
タイプ | 耐熱タイプ、円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ |
検出距離 | 2mm |
応差 | 可変 |
繰り返し距離精度 | 2µm |
検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) |
標準検出物体 | 鉄20×20×3mm |
使用温度範囲 | -10~200℃ |
保存温度範囲 | -20~70℃ |
使用湿度範囲 | 35~85%RH |
保存湿度範囲 | 35~85%RH |
温度特性 | センサヘッド部: 0.2%/℃ プリアンプ+アンプ部: 0.08%/℃ |
絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
保護構造 | IEC: IP60 |
接続方式 | コネクタタイプ (2.5m) |
質量 | 梱包状態: 約120g |
材質 | ケース: 黄銅 検出面: PEEK プリアンプ部: PES 締めつけナット: 黄銅 ニッケルメッキ 歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ |
付属品 | プリアンプ取りつけ金具、取扱説明書 |
組合せアンプ/ヘッド | E2C-EDA0、E2C-EDA11 2M、E2C-EDA21 2M、E2C-EDA41 2M、E2C-EDA51 2M、E2C-EDA6、E2C-EDA7、E2C-EDA8、E2C-EDA9 |
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
外形図
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
相互干渉
A: 45mm以上、B: 30mm以上
相互干渉防止機能使用時
A: 21mm以上、B: 12mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
周囲金属の影響
A: 12mm以上、B: 0mm以上
情報更新 : 2024/02/05
情報更新 : 2024/02/05
検出物体の大きさと材質による影響
情報更新 : 2024/02/05
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
E2C-EM02H | センサヘッド 耐熱タイプねじM12×22mm 検出距離2mm | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
この形式について