商品概要
推奨代替機種情報2026/10/18 15:19 情報更新
推奨代替機種は AGD-NY5 AC100/200V となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
漏電火災警報器, 集合型(角胴埋込型), 電源部
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年6月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 92,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/25
| 警戒回路数 | 1~10(形AGD-UE2 受信ユニット数による) | |
|---|---|---|
| 制御電源電圧 | AC100/200V | |
| 消費電力 | 常時: 20VA以下 動作時: 30VA以下 | |
| 動作時間 | 1秒以下 | |
| ブザー | 外付ブザー (AC100V 8W)付属 (70dB以上) | |
| 復帰方式 | 手動復帰/自動復帰(切替え) | |
| 接点出力構成 | 受信機出力: 1c ユニット出力: 1a | |
| 絶縁抵抗 | 充電金属部とアース間: 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 充電金属部とケース間: AC1400V 50/60Hz 1min | |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | |
| 使用周囲湿度 | 45~85% | |
| 外形寸法 | 幅 | 205mm |
| 高さ | 136mm | |
| 奥行 | 175mm | |
| パネル前面の寸法(厚み) | 22mm | |
| 首下 | 153mm | |
| 別売品 | 埋込み取りつけ板: AGD-9006H 無地メイバンユニット: AGD-9005M | |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応予定なし | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | X | O | O | O | - | - | - | - | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| UL認証 | CSA認証 | CEマーキング | CCC認証 | 電波法 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | N/A |
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
