商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ミニパワーリレー, 2極, ツイン接点, プラグイン端子, 動作表示灯付き, AC110/120V

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,910

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

定格

動作表示LED
保護構造閉鎖型(ケース入り)
端子構造プラグイン端子
コイルコイル定格AC110V 50Hz 9.9mA
AC110V 60Hz 8.4mA
AC120V 50Hz 10.8mA
AC120V 60Hz 9.2mA
コイル抵抗4430Ω
動作電圧(セット電圧)80%以下
復帰電圧(リセット電圧)30%以上
最大許容電圧110% (23℃)
消費電力約0.9~1.3VA 60Hz
接点定格負荷AC220V 5A (抵抗負荷)
AC220V 2A (誘導負荷 (cosφ=0.4))
DC24V 5A (抵抗負荷)
DC24V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点電圧の最大値AC250V
DC125V
接点電流の最大値AC: 5A
DC: 5A
最大開閉容量1100VA (抵抗負荷)
440VA (誘導負荷 (cosφ=0.4))
120W (抵抗負荷)
48W (誘導負荷 (L/R=7ms))
接点構成2c
接触機構ツイン
接点材質Auメッキ+Ag

性能

接触抵抗50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
復帰時間20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)
最大開閉頻度機械的: 18000回/時間
定格負荷: 1800回/時間
絶縁抵抗コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)
耐電圧コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min
同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐久性(機械的)5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
耐久性(電気的)20万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率DC1V 100µA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲-55~60℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲5~85%RH
質量約35g
取りつけ方法ソケット
適用ソケットPYF08S/ PYF08M/ PYF-08-PU/ PYF-08-PU-L/ PYFZ-08/ PYFZ-08-E/ PY08/ PY08-Y1/ PY08QN/ PY08QN2/ PY08QN-Y1/ PY08QN2-Y1/ PY08-02

端子配置/内部接続

情報更新:2025/09/04

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/09/04

開閉容量

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
Yes No No No No No