商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Front Mounting Socket, 14-pin, Screw terminal, DIN track mounting or screw mounting
在庫/販売状況
2025/10/02 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 640 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2024/12/23
Application | Front connecting |
---|---|
Number of Pin | 14 pin |
Function | Terminal cover structure |
Rated carry current | 6 A |
Insulation resistance | 1000 MΩ min. (at 500 VDC) |
Dielectric strength | Between contact terminals of different polarity: 2250 VAC 1 min Between contact terminals of same polarity: 2250 VAC 1 min 2250 VAC 1 min |
Connection method | Screw terminal |
Mounting method | DIN track mounting Screw mounting |
Weight | Approx. 50 g |
Sold separate | Terminal Cover: PYCZ-C14 |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/01
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |