共用ソケット
用途 |
裏面接続 |
---|---|
ピン数 |
8ピン |
端子形状 |
ラッピング端子 |
P2RFZ / P2RF, P2R, P7TF, PYFZ / PYF, PTFZ / PTF, PYD, PT, P7LF, PF, P2CF, PFA, P3G / P3GA, PLの形式一覧
情報更新 : 2024/02/26
用途 | 裏面接続 |
---|---|
ピン数 | 8ピン |
定格通電電流 | 7A |
絶縁抵抗 | 端子間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | 端子間: AC1500V 1min |
端子形状 | ラッピング端子 |
情報更新 : 2024/02/26
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
PY08QN-Y1 | 裏面接続ソケット, 8ピン, ラッピング端子(端子長: 25mm), 保持金具付き | ダウンロード |
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードデータの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
形・シリーズ
この形式について