商品概要
表面接続角型ソケット, 8ピン, ねじ端子, DINレール/ねじ取りつけ共用
在庫/販売状況
2026/10/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | ¥ 625 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/12/23
| 用途 | 表面接続 |
|---|---|
| ピン数 | 8ピン |
| 定格通電電流 | 6A |
| 絶縁抵抗 | 異極接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V) 同極接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V) コイル端子と接点端子間: 1000MΩ以上 (DC500V) |
| 耐電圧 | 異極接点端子間: AC3000V 1min 同極接点端子間: AC1000V 1min コイル端子と接点端子間: AC4000V 1min |
| 接続方式 | ねじ端子 |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ ねじ取りつけ |
| 質量 | 約38g |
| 別売品 | 短絡バー: P2DN-8.5-100S、P2DN-19.4-100S 端子カバー: P2CZ-C |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
