商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, DC出力(MOS FET), DC24V
在庫/販売状況
2026/01/09 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,300 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/06/17
定格
| 商品分類 | リレー同一形状ソリッドステート・リレー | ||
|---|---|---|---|
| 絶縁方式 | フォト・ボル・カプラ | ||
| 動作表示灯 | あり | ||
| 端子構造 | プッシュインPlus端子台 | ||
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | ||
| 入力 | 定格入力電圧 | DC24V | |
| 定格電流 | DC: 4.6mA | ||
| 動作電圧 | 21.6V以下 | ||
| 復帰電圧 | 1V以上 | ||
| 出力 | 定格負荷電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電圧範囲 | DC3~26.4V | ||
| 負荷電流 | 100µA~3A (使用周囲温度=25℃) | ||
| サージオン電流耐量 | 30A (10ms) | ||
| 電流二乗積(I2t) | 9A2s | ||
| 適用負荷 | 負荷容量 | 72W(出力電圧: DC24V) | |
性能
| 動作時間 | 6ms以下 |
|---|---|
| 復帰時間 | 21ms以下(入力電源周波数の1サイクル+1ms) |
| 漏れ電流 | 10µA以下 (DC24Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 複振幅 0.70mm |
| 耐衝撃 | 300m/s2 |
| 使用周囲温度 | -30~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約30g |
外形図
情報更新:2025/06/17

接続図
情報更新:2025/06/17
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2025/06/17
負荷電流-周囲温度定格
サージオン電流耐量
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/1/07
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |