商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, DC出力(MOS FET), AC/DC24V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,650

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/06/17

定格

商品分類リレー同一形状ソリッドステート・リレー
絶縁方式フォト・ボル・カプラ
動作表示灯あり
端子構造プッシュインPlus端子台
取りつけ方法DINレール取りつけ
入力定格入力電圧AC24V
DC24V
定格電流AC(50Hz): 5.0mA
AC(60Hz): 5.1mA
DC: 4.3mA
動作電圧21.6V以下
復帰電圧1V以上
出力定格負荷電圧DC5~24V
負荷電圧範囲DC3~26.4V
負荷電流100µA~3A (使用周囲温度=25℃)
サージオン電流耐量30A (10ms)
電流二乗積(I2t)9A2s
適用負荷負荷容量72W(出力電圧: DC24V)

性能

動作時間6ms以下
復帰時間21ms以下(入力電源周波数の1サイクル+1ms)
漏れ電流10µA以下 (DC24Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min
耐振動10~55~10Hz 複振幅 0.70mm
耐衝撃300m/s2
使用周囲温度-30~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度-30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約30g

外形図

情報更新:2025/06/17

接続図

情報更新:2025/06/17

端子配置/内部接続

特性図

情報更新:2025/06/17

負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No