商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スリムソリッドステート・リレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, AC出力(トライアック), ゼロクロス機能あり, AC/DC48V
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 3,650 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/06/17
定格
商品分類 | リレー同一形状ソリッドステート・リレー | ||
---|---|---|---|
絶縁方式 | フォト・トライアック・カプラ | ||
ゼロクロス機能 | あり | ||
動作表示灯 | あり | ||
端子構造 | プッシュインPlus端子台 | ||
取りつけ方法 | DINレール取りつけ | ||
入力 | 定格入力電圧 | AC48V DC48V | |
定格電流 | AC(50Hz): 6.8mA AC(60Hz): 6.9mA DC: 6.0mA | ||
動作電圧 | 43.2V以下 | ||
復帰電圧 | 1V以上 | ||
出力 | 定格負荷電圧 | AC100~240V (50/60Hz) | |
負荷電圧範囲 | AC75~264V (50/60Hz) | ||
負荷電流 | 0.1~2A (使用周囲温度=25℃) | ||
サージオン電流耐量 | 30A(60Hz 1サイクル) | ||
電流二乗積(I2t) | 15A2s | ||
適用負荷 | 負荷容量 | 400W(出力電圧: AC200V) |
性能
動作時間 | 11ms以下(負荷電源周波数の1/2サイクル+1ms以下) |
---|---|
復帰時間 | 31ms以下(負荷電源周波数の1/2サイクル+1ms+入力電源周波数の1サイクル) |
出力オン電圧降下 | 1.6V以下 (RMS) |
漏れ電流 | 5mA以下 (AC200V、50/60Hzにて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
耐電圧 | 入力と出力間: AC2500V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz 複振幅 0.70mm |
耐衝撃 | 300m/s2 |
使用周囲温度 | -30~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
保存温度 | -30~100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
使用周囲湿度 | 45~85%RH |
質量 | 約30g |
外形図
情報更新:2025/06/17

接続図
情報更新:2025/06/17
端子配置/内部接続
特性図
情報更新:2025/06/17
負荷電流-周囲温度定格

サージオン電流耐量

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |