商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ミニパワーリレー, 2極, シングル接点, プラグイン端子, 動作表示灯・ラッチングレバー付き, DC12V
在庫/販売状況
2025/10/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 | 
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 | 
| 在庫状況 | △ | 
| 標準価格(税別) | ¥ 1,560 | 
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
定格
| 動作表示 | LED | |
|---|---|---|
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) | |
| 端子構造 | プラグイン端子 | |
| コイル | コイル定格 | DC12V 75mA | 
| コイル抵抗 | 160Ω | |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | |
| 最大許容電圧 | 110% (23℃) | |
| 消費電力 | 約0.9W | |
| 接点 | 定格負荷 | AC250V 5A (抵抗負荷) AC250V 2A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC30V 5A (抵抗負荷) DC30V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | 
| 接点電圧の最大値 | AC250V DC125V | |
| 接点電流の最大値 | AC: 10A DC: 10A | |
| 最大開閉容量 | 2500VA (抵抗負荷) 500VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 300W (抵抗負荷) 60W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
| 接点構成 | 2c | |
| 接触機構 | シングル | |
| 接点材質 | Ag | |
性能
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) | 
|---|---|
| 動作時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) | 
| 復帰時間 | 20ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) | 
| 最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 定格負荷: 1800回/時間 | 
| 絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) | 
| 耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min | 
| 耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) | 
| 耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) | 
| 耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 | 
| 耐衝撃(誤動作) | 200m/s2 | 
| 耐久性(機械的) | 1億回以上 (開閉ひん度18,000回/h) | 
| 耐久性(電気的) | 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | 
| 故障率 | DC5V 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) | 
| 使用温度範囲 | -55~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH | 
| 質量 | 約35g | 
| 取りつけ方法 | ソケット | 
| 適用ソケット | PYF08S/ PYF08M/ PYF-08-PU/ PYF-08-PU-L/ PYFZ-08/ PYFZ-08-E/ PY08/ PY08-Y1/ PY08QN/ PY08QN2/ PY08QN-Y1/ PY08QN2-Y1/ PY08-02 | 
端子配置/内部接続
情報更新:2025/09/04
端子配置/内部接続
_DC_J.jpg)
特性図
情報更新:2025/09/04
開閉容量
_J.jpg)
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/10/23
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 | 
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら | 
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (PB) | 水銀 (Hg) | カドミウム (Cd) | 六価クロム (Cr(VI)) | ポリ臭化 ビニフェル (PBB) | ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) | 環境保護 使用期限 | 
| O | O | O | O | O | O | e | 
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) | DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) | BV型式承認 (フランス 船舶規格) | KR型式承認 (韓国 船舶規格) | NK型式承認 (日本 船舶規格) | ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |