スリムI/Oリレー
コイル定格 |
DC12V 27.9mA |
---|---|
動作表示 |
LED/メカニカルインジケータ |
接点構成 |
1c |
接点材質 |
Auメッキ+Ag合金 |
接点定格負荷 |
AC30V 0.05A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC36V 0.05A (抵抗負荷) |
端子構造 |
電線接続方法: プッシュインPlus端子 |
情報更新 : 2024/02/28
動作表示 | LED/メカニカルインジケータ | |
---|---|---|
端子構造 | 電線接続方法: プッシュインPlus端子 | |
コイル | コイル定格 | DC12V 27.9mA | 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | 復帰電圧(リセット電圧) | 10%以上 | 最大許容電圧 | 110% | 消費電力 | 約300mW |
接点 | 定格負荷 | AC30V 0.05A (抵抗負荷 (cosφ=1)) DC36V 0.05A (抵抗負荷) | 接点電圧の最大値 | AC30V DC36V | 接点電流の最大値 | AC: 0.05A DC: 0.05A | 接点構成 | 1c | 接点材質 | Auメッキ+Ag合金 |
接触抵抗 | 100mΩ以下 (23℃) |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 (23℃) |
復帰時間 | 20ms以下 (23℃) |
最大開閉頻度 | 機械的: 18000回/時間 電気的: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC4000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐振動(誤動作) | 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s2 無励磁: 100m/s2 |
耐久性(機械的) | 500万回以上 |
耐久性(電気的) | 500万回以上 |
故障率 | DC100mV 1mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
使用温度範囲 | -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約30g |
取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
外形図
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
端子配置/内部接続
情報更新 : 2024/02/28
情報更新 : 2024/02/28
電気的寿命曲線
情報更新 : 2024/02/28
商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
---|---|---|
G2RV-ST500-AP DC12 | スリムリレー+低背ソケット一体型, プッシュインPlus端子, 微小負荷用, DC12V | ダウンロード |
G2RV-1-S-AP-G DC11 | 交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC11V | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200R | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 赤色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200S | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 青色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
PYDN-6.2ST-200Y | 短絡バー, 6.2mmピッチ, 極数20, 黄色, G2RV-ST/G3RV-ST専用 | ダウンロード |
P2RVC-8ST-I-5-1 | PLCインターフェースユニット, 入力用, プッシュイン接続, PNP | ダウンロード |
P2RVC-8ST-I-5 | PLCインターフェースユニット, 入力用, プッシュイン接続, NPN | ダウンロード |
P2RV-P3.1ST | 絶縁板 | ダウンロード |
XW5Z-EP12 | セパレートプレート | ダウンロード |
PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm | ダウンロード |
PFP-M | エンドプレート | ダウンロード |
PFP-S | スペーサ | ダウンロード |