商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ヒータ状態監視機器, 2ch, AC100~240V
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
定格
| 監視タイプ | ヒータ状態 | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~240V | |
| 周波数 | 50/60Hz | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 8.5VA以下 | |
| 入力 | 入力レンジ | 電流 定格AC5A: AC0.00~5.00A 定格AC25A: AC0.0~25.0A 定格AC100A: AC0.0~100.0A 定格AC200A: AC0.0~200.0A 定格AC400A: AC0.0~400.0A 定格AC600A: AC0.0~600.0A 定格周波数: 50/60Hz 電圧 定格AC120V: AC0.0~120.0V 定格AC240V: AC0.0~240.0V 定格AC480V: AC0.0~480.0V 定格AC600V: AC0.0~600.0V 定格周波数: 50/60Hz |
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 NPNオープンコレクタ(ノーマルクローズまたはノーマルオープンに設定可能) |
| 定格電圧 | DC24V(最大電圧: DC26.4V) | |
| 最大電流 | 50mA | |
| OFF時もれ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON時残留電圧 | 1.5V以下 | |
性能
| 計測範囲 | 電流 定格AC5A: AC0.00~5.50A 定格AC25A: AC0.0~27.5A 定格AC100A: AC0.0~110.0A 定格AC200A: AC0.0~220.0A 定格AC400A: AC0.0~440.0A 定格AC600A: AC0.0~650.0A 電圧 定格AC120V: AC0.0~132.0V 定格AC240V: AC0.0~264.0V 定格AC480V: AC0.0~528.0V 定格AC600V: AC0.0~660.0V |
|---|---|
| 計測精度 | 電圧/電流の計測精度 入力レンジに対して±0.5%FS±1digit ・正弦波連続入力時 ・CTの精度のばらつきは含まず 抵抗値の繰り返し精度(参考値) ±1%rrdg±1digit ・正弦波連続入力時 ・CTの精度のばらつきは含まず |
| サンプリング周期 | 1~999s |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間: 20MΩ以上 電源端子一括とその他端子一括間: 20MΩ以上 (電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間: 20MΩ以上 電圧入力端子一括とCT入力端子一括間: 20MΩ以上 電圧入力のCH間: 20MΩ以上 CT入力のCH間: 20MΩ以上 |
| 耐電圧 | 外部端子一括とケース間: AC2000V 1分間 電源端子一括とその他端子一括間: AC2000V 1分間 (電圧入力端子一括+CT入力端子一括)と(通信端子一括+トランジスタ出力端子一括)間: AC2000V 1分間 電圧入力端子一括とCT入力端子一括間: AC2000V 1分間 電圧入力のCH間: AC2000V 1分間 CT入力のCH間: AC2000V 1分間 |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.35mm、加速度50m/s2、X、Y、Z各方向 5分×10掃引 |
| 耐衝撃 | 100m/s2、3軸6方向 各3回 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 25~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保護構造 | IP20 |
| 質量 | 約200g |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ |
| 端子台 | プッシュインPlus端子台 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
