商品概要
画像をクリックすると大きくなります
マニュアルモータスタータ, 3極, ロッカースイッチ(標準形), 定格電流 13A
在庫/販売状況
2026/03/13 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 13,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/21
定格
| 操作ハンドルタイプ | ロッカースイッチ(標準形) | |
|---|---|---|
| 極数 | 3極 | |
| 定格電流 | 13A | |
| 定格使用電流 | 9~13A | |
| 三相標準モータ容量 | AC200-240: 2.2kW AC380-440: 5.5kW | |
| 全負荷電流 | AC200-240: 9.5A AC380-440: 10.5A | |
| 定格遮断電流 | AC240: 100kA AC415: 50kA AC440: 10kA | |
| 瞬時引き外し電流 | 169A | |
| 定格使用電圧 | 200~690V | |
| 定格絶縁電圧 | AC690V | |
| 定格インパルス耐電圧 | 6kV | |
| 定格周波数 | 50/60Hz共用 | |
| 使用カテゴリ | IEC 60947-2(ブレーカ)、JIS C 8201-2: Cat.A IEC 60947-4-1(モータスタータ)、JIS C 8201-4-1: AC-3 | |
| トリップクラス(IEC 60947-4-1/JIS C 8201-4-1) | 10 ホットスタート150%Ieで4分以内トリップ、コールドスタート720%Ieで4~10秒トリップ | |
| 瞬時引き外し特性 | 13×Ie最大 | |
| 電力損失(3相分参考値) | 7W | |
| 定格限界遮断容量(Icu) | IEC 60947-2/JIS C 8201-2 | 240V/200V: 100kA 415V/400V: 50kA 460V/440V: 10kA 500V: 6kA 690V/600V: 3kA |
| UL | 480V: 22kA | |
| 定格使用遮断容量(Ics) | IEC 60947-2/JIS C 8201-2 | 240V/200V: 100kA 415V/400V: 38kA 460V/440V: 8kA 500V: 5kA 690V/600V: 2kA |
| UL | 480V: 22kA | |
| 欠相保護 | 有 | |
| トリップ表示 | 有 | |
| テストトリップ機能 | 有 | |
| 耐振動 | 振動数10~55Hz、加速度15m/s2 | |
| 耐衝撃 | 衝撃値50m/s2 | |
| 保護構造 | IP20(IEC60529) | |
| 機械的耐久性 | 10万回 | |
| 電気的耐久性 | 10万回 | |
| 端子挿抜回数 | 20回 | |
| 最大動作頻度(モータ始動) | 25回/時 | |
| 使用温度範囲 | -20~+60℃ | |
| 保存温度範囲 | -40~+80℃(結露や氷結のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(結露や氷結のないこと) | |
| 標高 | 2000m以下 | |
| 質量 | 430g | |
外形図
情報更新:2024/08/21
外形図
特性図
情報更新:2024/08/21
動作特性曲線

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |