商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V

在庫/販売状況

2026/03/25 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 107,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/11/04

容量960W
出力電圧DC24V
効率90%以上、95% typ. (三相 AC380V入力時) (定格入出力条件にて)
95% typ. (二相 AC380V入力時)
91%以上、95% typ. (三相 AC400V入力時)
95% typ. (二相 AC400V入力時)
90%以上、94% typ. (三相 AC480V入力時)
95% typ. (二相 AC480V入力時)
入力条件定格入力電圧AC380~480V (三相・二相)
入力電圧許容変動範囲AC320~576V (三相・二相)
DC450~810V
周波数50/60Hz (47~63Hz)
入力電流1.8A以下、1.7A typ. (三相 AC380V入力時)
3.4A以下、3.2A typ. (二相 AC380V入力時)
1.8A以下、1.6A typ. (三相 AC400V入力時)
3.2A以下、3.0A typ. (二相 AC400V入力時)
1.5A以下、1.3A typ. (三相 AC480V入力時)
2.6A以下、2.4A typ. (二相 AC480V入力時)
力率0.9以上 (定格入出力条件にて)
リーク電流3.5mA以下 (三相 AC400V入力時)
3.5mA以下 (三相/二相 AC576V 60Hz、定格出力に)
突入電流(25℃ コールドスタート)10.6A typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて)
出力特性出力電流40A
電圧可変範囲24~28V (V.ADJにて)
最大ピーク電流60A
リップルノイズ電圧50mV(p-p)以下(周波数帯域20MHz時) (定格入出力条件にて)
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下 (定格入出力条件にて、0~100%負荷での変動)
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (三相 AC400V入力時)
定格入出力条件にて、入力投入から出力電圧が90%に達するまで
出力保持時間16ms以上、20ms typ. (三相 AC400V入力時) (定格入出力条件にて、入力遮断から出力電圧が96.5%未満になるまで)
付属機能過電流保護有(定格出力電流の151~175%、垂下・間欠動作形、自動復帰)
過電圧保護有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰))
過熱保護
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
アラーム表示灯
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子、信号出力端子一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括・信号出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA
(出力端子一括)と(信号出力端子一括)間: AC0.5kV 1min カットオフ電流10mA
絶縁抵抗(出力端子、信号出力端子一括) と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃294m/s2、6方向 各3回
標高3000m以下(>2000mは負荷率にディレーティング追加)
使用周囲温度-40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF6万時間以上
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
コーティング
冷却方式冷却ファン 無
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)1800g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/11/04

取りつけ図

情報更新:2025/11/04

取りつけ状態

接続図

情報更新:2025/11/04

端子配置

ブロック図

ディレーティング曲線

情報更新:2025/11/04
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No