商品概要
画像をクリックすると大きくなります
距離設定形光電センサ, TOFレーザセンサ, Time of Flight, 検出距離 50~1000mm, 赤外レーザー, 金属筐体, NPN, M12スマートクリックコネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 23,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/03/10
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | Time of Flight |
| 検出距離 | 白紙: 50~1000mm 黒紙: 50~500mm |
| 設定距離 | 白紙: 100~1000mm 黒紙: 100~500mm |
| 投光スポット径 | φ95mm (距離: 1000mm時) |
| 応差 | 設定距離の15%以下(設定距離200mm以上) |
| 反射率特性(白黒誤差) | 設定距離の10%以下(設定距離200mm以上) |
| 光源 | 赤外レーザー (940 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021) |
| レーザークラス | IEC/EN60825-1:2014: Class 1 |
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | NPN DC30V以下 100mA以下 残留電圧: 1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧: 2V以下 (負荷電流 10~100mA) |
| 動作モード | 出力1: NO 出力2: NC |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 90ms以下 |
| 感度調整 | ティーチボタン |
| 使用周囲照度 | 白熱灯: 3,000lx以下 太陽光: 10,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -20~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP67 ISO20653: IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1) |
| 接続方式 | M12スマートクリックコネクタ中継タイプ (コード長 0.3m) |
| 表示灯 | 標準I/Oモード(SIOモード): 動作表示(橙色/点灯)、安定・通信表示(緑色/点灯) |
| 質量 | 本体のみ: 約50g 梱包状態: 約95g |
| 付属品 | 取扱説明書、コンプライアンスシート、FDA証明ラベル |
| 材質 | ケース: SUS316L レンズ部: PMMA 表示部: PA11 |
外形図
情報更新:2025/03/10

出力段回路図
情報更新:2025/03/10

タイムチャート
情報更新:2025/03/10

動作領域特性
情報更新:2025/03/10

距離特性
情報更新:2025/03/10
ビーム径-距離特性

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |