商品概要
耐油コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐油強化PVCロボットケーブル, 3m
在庫/販売状況
2026/11/02 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 5,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
| タイプ | 耐油コネクタ | |
|---|---|---|
| 極数 | 4極 | |
| プラグ/ソケット | ソケット | |
| 引き出し方向 | ストレート | |
| 固定方式 | M12 スマートクリック | |
| 定格電圧 | DC250V | |
| 定格電流 | 4A | |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) | |
| ケーブル仕様 | タイプ | 耐油強化PVCロボットケーブル |
| 外径 | φ6mm | |
| 芯数 | 4芯 | |
| ケーブル長 | 3m | |
| 使用温度範囲 | 0~70℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) | |
| 耐電圧 | AC1500V 1min (リーク電流1mA以下) | |
| 保護構造 | IP67、IP69K、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格 | |
| 材質 | コンタクトブロック: PBT樹脂 コンタクト: 銅合金 (金めっき) 固定具: 亜鉛合金 (ニッケルめっき) Oリング: HNBR/フッ素ゴム カバー: ソフトPBT | |
| 挿抜耐久 | 50回 | |
| ロック強度 | 引張り: 100N/15s 回転: 1N・m/15s | |
| ケーブル保持力 | 引張り: 100N/15s 回転: 1N・m/15s | |
外形図
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
