商品概要
画像をクリックすると大きくなります
超小型フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, F型, 検出距離: 5mm(溝幅), 入光時ON/しゃ光時ON 2出力, NPN出力, ロボットコード付きコネクタ中継タイプ, 0.3m
在庫/販売状況
2026/03/17 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 2,050 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
定格
| タイプ | 溝型 (F型) | |
|---|---|---|
| 発光方式 | 直流光 | |
| 検出方式 | 透過形 | |
| 検出距離 | 溝幅: 5mm | |
| 動作モード | しゃ光時ON/入光時ON(2出力装備) | |
| 標準検出物体 | 1.8×0.8mm以上の不透明体 | |
| 応差 | 0.025mm以下 | |
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード (940nm) | |
| 表示灯 | 入光時点灯(赤色) | |
| 電源電圧 | DC5~24V ±10% リップル(p-p) 10%以下 | |
| 消費電流 | 15mA | |
| 制御出力 | 出力形式 | NPNオープンコレクタ出力 |
| 負荷電源電圧 | DC5~24V | |
| 負荷電流 | 50mA以下 | |
| 残留電圧 | 負荷電流50mA時: 0.7V以下 負荷電流5mA時: 0.4V以下 | |
| 保護回路 | 負荷短絡保護 | |
| 応答周波数 | 1kHz以上 平均値: 3kHz | |
| 受光面照度 | 蛍光灯: 1000lx以下 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時: -25~55℃ 保存時: -30~80℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH | |
| 耐振動 | 耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 150m/s2 片振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) | |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IP50 | |
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(ロボットコード) | |
| コード長 | 0.3m | |
| 質量 | 梱包状態: 約7g | |
| 材質 | ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT) カバー: ポリブチレンテレフタレート(PBT) 投・受光部: ポリカーボネート(PC) | |
外形図
情報更新:2025/09/04

入出力段回路図
情報更新:2025/09/04
出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)
情報更新:2025/09/04
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
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |