商品概要
画像をクリックすると大きくなります
セーフティライトカーテン, 手・腕検出用, 検出幅 665mm, 最小検出物体 φ25mm
在庫/販売状況
2025/09/19 00:00 情報更新販売状況 | 受注終了 推奨代替品を探す |
---|---|
受注終了日 | 2025年4月 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
性能
用途 | 手・腕検出用 | ||
---|---|---|---|
最小検出物体 | 検出物体 | 不透明体 | |
直径(MOS) | 25mm | ||
光軸ピッチ | 20mm | ||
光軸数 | 32軸 | ||
検出幅 | 665mm | ||
検出距離 | ロング: 0.3~17m ショート: 0.3~5.0m | ||
応答時間(標準モード) | ON→OFF | 8ms (スキャンコード: コードB) | |
OFF→ON | 同期: 40ms 非同期: 140ms | ||
光源 | 赤外LED (870nm) | ||
電源投入後立ち上がり時間 | 2s以下 | ||
電気的仕様 | 電源電圧(Vs) | SELV/PELV DC24V±20% (リップルp-p10%以下) | |
消費電流 | 受光器: 55mA以下 投光器: 75mA以下 | ||
制御出力(OSSD) | PNPまたはNPNトランジスタ2出力 負荷電流 300mA以下 残留電圧 2V以下 容量負荷 1µF以下 誘導負荷 2.2H以下 漏れ電流 PNP: 1mA以下/NPN: 2mA以下 | ||
補助出力 | PNPまたはNPNトランジスタ1出力 負荷電流 100mA以下 残留電圧 2V以下 | ||
出力動作モード | 制御出力: 入光ON 補助出力: 制御出力の反転出力 | ||
入力電圧(ON電圧) | 外部リレーモニタ入力 | PNP: Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.5mA) NPN: 0~3V(短絡電流 約8.0mA) | |
テスト入力 | 24Vアクティブ設定時: 0~1.5Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA) 0Vアクティブ設定時: 9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA) | ||
入力電圧(OFF電圧) | 外部リレーモニタ入力 | PNP: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約8.0mA) NPN: 1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約6.5mA) | |
テスト入力 | 24Vアクティブ設定時: 9V~Vs(短絡電流 約2.5mA) 0Vアクティブ設定時: 0~3V(短絡電流 約2.0mA) | ||
入力電圧説明 | ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。 | ||
過電圧カテゴリ | Ⅱ | ||
保護回路 | 出力負荷短絡保護 電源逆接続保護 | ||
絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) | ||
耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1分 | ||
機能仕様 | 相互干渉防止機能 | 2セット間の相互干渉を防止可能。 | |
直列連結 | 連結数 | 3セットまで(F3SG-4RA□□□□-25-01TS同士のみ) | |
総光軸数 | 255光軸まで | ||
連結されたセンサ間のケーブル長 | 最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない) | ||
テスト機能 | セルフテスト(電源投入時および通電時) 外部テスト(テスト入力による投光停止機能) | ||
安全関連機能 | 外部リレーモニタ スキャンコード切り替え PNP/NPN選択 | ||
接続仕様 | 電源ケーブル | 接続方式 | M12コネクタ: 8ピン、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ |
芯数 | 投光器側: 5芯、受光器側: 8芯 | ||
ケーブル長 | 0.3m | ||
ケーブル径 | 6mm | ||
許容曲げR | R5mm | ||
環境仕様 | 周囲温度 動作時 | -10~55℃(ただし氷結しないこと) | |
周囲温度 保存時 | -25~70℃ | ||
周囲湿度 動作時 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) | ||
周囲湿度 保存時 | 35~95%RH | ||
使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3000lx以下 太陽光: 10000lx以下 | ||
保護構造 | IP65/IP67 (IEC60529) | ||
耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm 3軸各軸とも20掃引 | ||
耐衝撃 | 100m/s2、3軸各軸とも1000回 | ||
汚染度 | 3 | ||
材質 | 筐体: アルミニウム合金 キャップ: PBT樹脂 光学カバー: アクリル樹脂 ケーブル: 耐油性PVC樹脂 FEプレート: ステンレス | ||
質量 | 本体: 約1.9kg 梱包状態: 約3.0kg | ||
付属品 | 安全上のご注意 クイックインストールマニュアル(QIM) トラブルシューティングステッカ | ||
規格適合 | 適合規格 | 詳細はカタログをご確認ください。 | |
安全規格(ESPE) | タイプ4 | ||
パフォーマンスレベル(PL)/安全カテゴリ | PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015) | ||
PFHD | 1.1×10-8(IEC 61508) | ||
プルーフテスト間隔TM | 20年(IEC 61508) | ||
SFF | 99%(IEC 61508) | ||
HFT | 1(IEC 61508) | ||
分類 | タイプB(IEC 61508-2) | ||
アクセサリ(別売) | ケーブル | 片側コネクタケーブル: F39-JD3A、F39-JD7A、F39-JD10A、F39-JD15A、F39-JD20A 両側コネクタケーブル: F39-JDR5B、F39-JD1B、F39-JD3B、F39-JD5B、F39-JD7B、F39-JD10B、F39-JD15B、F39-JD20B 省配線用ケーブル: F39-JD0303BA、F39-JD0307BA、F39-JD0310BA、F39-JD0503BA、F39-JD0507BA、F39-JD0510BA、F39-JD1003BA、F39-JD1007BA、F39-JD1010BA 直列連結ケーブル: F39-JGR2WTS 省配線コネクタ: F39-CN5 | |
取りつけ金具 | 標準固定金具: F39-LGF 標準調整金具: F39-LGA 上下調整金具: F39-LGTB 上下取付金具(自作用): F39-LGTB-1 | ||
IO-Link、Bluetooth対応 | Bluetooth通信ユニット: F39-BT ランプ・Bluetooth通信ユニット: F39-BTLP | ||
その他アクセサリ | インターフェースユニット F39-GIF、ランプ F39-LP、終端キャップ F39-CNM、レーザポインタ F39-PTG、テストロッド F39-TRD25 |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/17
F3SG-4RA0665-25-01TSのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |