商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ラッチングリレー, 基準形, 2極, 露出形, はんだづけ端子, DC24V
在庫/販売状況
2025/09/09 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 5,650 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
定格
保護構造 | 露出形 | ||
---|---|---|---|
端子構造 | はんだづけ端子 | ||
コイル | コイル定格 | セットコイル | DC24V 87mA |
リセットコイル | DC24V 109mA | ||
コイル抵抗 | セットコイル: 275Ω リセットコイル: 220Ω | ||
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | ||
復帰電圧(リセット電圧) | 80%以下 | ||
最大許容電圧 | 110% | ||
消費電力 | セットコイル | 約2.1W | |
リセットイル | 約2.8W | ||
接点 | 定格負荷 | AC220V 10A (抵抗負荷) AC220V 10A (誘導負荷 (cosφ=0.4)) DC24V 7A (抵抗負荷) DC24V 7A (誘導負荷 (L/R=7ms)) | |
接点電圧の最大値 | AC250V DC250V | ||
接点電流の最大値 | AC: 10A DC: 10A | ||
最大開閉容量 | 2200VA (抵抗負荷) 2200VA (誘導負荷 (cosφ=0.4)) 168W (抵抗負荷) 168W (誘導負荷 (L/R=7ms)) | ||
接点構成 | 2c | ||
接触機構 | シングル | ||
接点材質 | Ag |
性能
接触抵抗 | 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
---|---|
セット、リセット最小パルス幅 | 100ms (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
動作時間 | 60ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
復帰時間 | 30ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
最大開閉頻度 | 機械的: 1800回/時間 定格負荷: 1800回/時間 |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) セットコイルとリセットコイル間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1min 同極接点間: AC1500V 50/60Hz 1min セットコイルとリセットコイル間: AC2000V 50/60Hz 1min |
耐振動(耐久) | 10~55~10Hz 片振幅 0.375mm (複振幅 0.75mm) |
耐振動(誤動作) | 10~35~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm) |
耐衝撃(耐久) | 500m/s2 |
耐衝撃(誤動作) | 50m/s2 |
耐久性(機械的) | 250万回以上 (開閉ひん度1,800回/h) |
耐久性(電気的) | 50万回以上 (23℃、定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) |
故障率 | DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度60回/min) |
使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
使用湿度範囲 | 5~85%RH |
質量 | 約255g |
取りつけ方法 | ねじ取りつけ |
外形図
情報更新:2024/07/25
外形図


特性図
情報更新:2024/07/25
電気的寿命曲線

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。