商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ディップタイマ, 有接点出力(1a、1b), 時間仕様 6s~60min, 瞬時動作・限時復帰/外部リセット, DC5V

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 5,400

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2025/11/04

定格電源電圧DC5V リップル3%以下
許容電圧変動範囲電源電圧の90~110%
消費電力約230mW
時間レンジ数4
動作モードワンショット出力、シグナルオフディレー
制御出力(種類)限時リレー1a、限時リレー1b
制御出力(接点出力)抵抗負荷: AC250V 3A
最小適用負荷 DC5V 10mA (P水準、参考値)
動作・復帰方式瞬時動作・限時復帰/外部リセット
周囲温度範囲使用時: -10~55℃(ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~65℃(ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%
動作時間のばらつき±0.5%以下 (最大目盛りに対する割合)
セット誤差0~+30%以下 (最大目盛時間に対する割合、20℃ 定格電圧)
復帰時間10ms以下
電圧の影響±2%以下 (最大目盛りに対する割合)
温度の影響±5%以下 (最大目盛りに対する割合)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧制御出力と操作回路間: AC1500V 50/60Hz 1min
非連続接点間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2h
誤動作: 10~55Hz 片振幅 0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃耐久: 1000m/s2、6方向 各3回
誤動作: 100m/s2、6方向 各3回
寿命(リレー出力)電気的: 10万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷、開閉ひん度1800回/h)
機械的: 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続方法プリント基板用端子
質量約15g

外形図

情報更新:2025/11/04

外形図

内部接続図

情報更新:2025/11/04

内部接続図

レンジと時間設定範囲

情報更新:2025/11/04

レンジと時間設定範囲

動作チャート

情報更新:2025/11/04

動作チャート

電気的寿命曲線

情報更新:2025/11/04

電気的寿命曲線

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes N/A No N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No