商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ACフリー入力軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □92mm, フレーム厚 38mm, 低速, フィンガーガード×2付属

在庫/販売状況

2026/03/19 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 11,300

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2024/08/08

モータ種類ブラシレス直流モータ
回転速度低速
サイズ□92×t38mm
定格電圧AC100~240V
許容電圧変動範囲90~264V
定格電流(ノミナル値)0.06A
定格入力(ノミナル値)3.0W
定格回転数(ノミナル値)3100r/min
最大風量(ノミナル値)1.18m3/min
最大静圧(ノミナル値)56Pa
騒音(ノミナル値)33dB
保護方式拘束時焼損保護機能(電流カット方式)
周囲温度範囲使用時: -20~75℃ (氷結しないこと)
保存時: -30~75℃ (氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 20~85%RH
絶縁階級E種 (UL A種)
絶縁抵抗リード線導体部・フレーム間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて)
材質フレーム: PBT/PCアロイ(UL94V-0)
羽根: PBT/PCアロイ(UL94V-0)
軸受ボールベアリング
付属品フィンガーガード×2、M4ねじ(55mm)、ナットセット、プラグコード(1m)
質量約250g

外形図

情報更新:2024/08/08

特性図

情報更新:2024/08/08
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No