商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ACフリー入力軸流ファン, 樹脂羽根タイプ, □92mm, フレーム厚 38mm, 高速
在庫/販売状況
2026/03/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,100 |
詳細情報
定格/仕様
情報更新:2024/08/08
| モータ種類 | ブラシレス直流モータ |
|---|---|
| 回転速度 | 高速 |
| サイズ | □92×t38mm |
| 定格電圧 | AC100~240V |
| 許容電圧変動範囲 | 90~264V |
| 定格電流(ノミナル値) | 0.08A |
| 定格入力(ノミナル値) | 4.5W |
| 定格回転数(ノミナル値) | 3850r/min |
| 最大風量(ノミナル値) | 1.5m3/min |
| 最大静圧(ノミナル値) | 90Pa |
| 騒音(ノミナル値) | 40dB |
| 保護方式 | 拘束時焼損保護機能(電流カット方式) |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~75℃ (氷結しないこと) 保存時: -30~75℃ (氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 20~85%RH |
| 絶縁階級 | E種 (UL A種) |
| 絶縁抵抗 | リード線導体部・フレーム間: 10MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 材質 | フレーム: PBT/PCアロイ(UL94V-0) 羽根: PBT/PCアロイ(UL94V-0) |
| 軸受 | ボールベアリング |
| 質量 | 約250g |
外形図
情報更新:2024/08/08

特性図
情報更新:2024/08/08