商品概要
スマートファイバアンプ, 2チャンネルタイプ, センサ通信ユニットタイプ
在庫/販売状況
2026/10/05 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 27,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| タイプ | センサ通信ユニットタイプ (2チャンネルタイプ) | |
|---|---|---|
| 検出距離 (参考値) | E32-T11R | 標準モード: 910mm 高速モード: 700mm 最速モード: 180mm GIGAモード: 1870mm |
| E32-D11R | 標準モード: 320mm 高速モード: 240mm 最速モード: 72mm GIGAモード: 800mm | |
| 光源 | 赤色4元素発光ダイオード (発光波長: 625nm) | |
| 電源電圧 | センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 | |
| 消費電力 | 通常モード: 960mW以下 (電源電圧24V時、消費電流40mA以下) エコ機能ON: 770mW以下 (電源電圧24V時、消費電流32mA以下) エコ機能LO: 870mW以下 (電源電圧24V時、消費電流36mA以下) | |
| 動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 | |
| 応答時間 | 動作 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 450µs 最速モード (SHS): 100µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms |
| 復帰 | 標準モード: 1ms 高速モード (HS): 450µs 最速モード (SHS): 100µs ギガパワーモード (GIGA): 16ms | |
| 保護回路 | 出力短絡保護 電源逆接続保護 | |
| 表示灯 | デジタル表示: 7セグディスプレイ(サブデジタル表示: 緑+メインデジタル表示: 白) 表示方向: 通常/反転表示切替可能 表示灯: OUT表示灯(橙)、L/D表示灯(橙)、ST表示灯(青)、DPC表示灯(緑)、OUT選択表示灯(橙) | |
| 相互干渉防止可能台数 | 9台 (最速モード時は使用不可) | |
| 機能 | オートパワーコントロール、ダイナミックパワーコントロール、タイマ、ゼロリセット、設定リセット、エコモード、バンク切替、パワーチューニング、出力1設定、出力2設定、ヒス幅設定 | |
| 感度調整 | スマートチューニング(2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99~+99%))またはマニュアル調整 | |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ: 20000lx以下、太陽光: 30000lx以下 | |
| 使用温度範囲 | 1~2台連結: 0~55℃ 3~10台連結: 0~50℃ 11~16台連結: 0~45℃ 17~30台連結: 0~40℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -30~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 保存湿度範囲 | 35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
| 耐振動 | 耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 耐衝撃 | 耐久: 150m/s2、X、Y、Z各方向3回 | |
| 保護構造 | IP50 | |
| 接続方式 | センサ通信ユニット用コネクタ | |
| 質量 | 本体: 約25g 梱包状態: 約65g | |
| 取りつけ方法 | DINレール、取りつけ金具 | |
| 材質 | ケース: ポリカーボネート (PC) カバー: ポリカーボネート (PC) | |
| 付属品 | 取扱説明書 | |
外形図
情報更新:2024/08/08

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
