商品概要

コンパクト封入スイッチ, シール・ローラ・プランジャ形, VCTケーブル引き出し方向: 右側, 1m

在庫/販売状況

2026/10/29 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/仕様

情報更新:2026/04/25

形状・構造汎用ヨコ型
アクチュエータシール・ローラ・プランジャ形 φ9.5×4.7
ステンレス焼結合金ローラ
定格周波数50/60Hz
接点構成1c
負荷一般負荷
開閉能力(AC)抵抗負荷: AC125V 10A/AC250V 10A
ランプ負荷(NC): AC125V 3A/AC250V 2.5A
ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A/AC250V 1.25A
誘導負荷: AC125V 10A/AC250V 10A
電動機負荷(NC): AC125V 5A/AC250V 3A
電動機負荷(NO): AC125V 2.5A/AC250V 1.5A
開閉能力(DC)抵抗負荷: DC8V 10A/DC14V 10A/DC30V 6A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A
ランプ負荷(NC): DC8V 3A/DC14V 3A/DC30V 3A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A/DC14V 1.5A/DC30V 1.5A/DC125V 0.4A/DC250V 0.2A
誘導負荷: DC8V 6A/DC14V 6A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NC): DC8V 5A/DC14V 5A/DC30V 5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
電動機負荷(NO): DC8V 2.5A/DC14V 2.5A/DC30V 2.5A/DC125V 0.05A/DC250V 0.03A
許容突入電流常時閉路: 最大30A
常時開路: 最大15A
ケーブル仕様VCT、3芯、1m
公称断面積: 1.25mm2
仕上り径: φ10.5
引き出し方向: 右方向
周囲温度範囲使用時: -10~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲35~95%RH

許容操作頻度電気的: 20回/分以下
機械的: 120回/分以下
接触抵抗 (初期値)15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体)
絶縁抵抗100MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧同極端子間: AC1000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min
耐久性電気的: 50万回以上
機械的: 1000万回以上
耐振動誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
耐衝撃耐久: 最大1000m/s2
保護構造IP67
感電保護クラスClass II

動作に必要な力(OF)規格値 最大 6.86N
もどりの力(RF)規格値 最小 1.67N
動作までの動き(PT)規格値 最大 1.5mm
応差の動き(MD)規格値 最大 0.2mm
動作後の動き(OT)規格値 最小 2.5mm
動作位置(OP)規格値 47.4±0.8mm

外形図

情報更新:2026/04/25

取りつけ穴加工図

回路構成

情報更新:2026/04/25

特性図

情報更新:2026/04/25

耐久曲線図

電気的:

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/10/21

ZC-N2255-MR VCT 1MのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

ZC-N2255-MR VCT 1Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。