商品概要
一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形(OF小), 防滴形(端子部を含む), ねじ締め端子, 防滴端子保護カバーつき
在庫/販売状況
2026/11/16 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| アクチュエータ | 小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形 ステンレス鋼ワイヤレバー 曲率半径: R110 OF小 |
|---|---|
| タイプ | 高感度 |
| 接点構成 | 1c リベット 銀 |
| 接点間隔(標準値) | 0.25mm |
| 端子仕様 | ねじ締め端子防滴端子保護カバー付き |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 定格通電電流 | 15A |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 10A、AC250V 10A ランプ負荷(NC): AC125V 3A、AC250V 2.5A ランプ負荷(NO): AC125V 1.5A、AC250V 1.25A 誘導負荷: AC125V 10A、AC250V 10A 電動機負荷(NC): AC125V 5A、AC250V 3A 電動機負荷(NO): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 1.4A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 15A、DC14V 10A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NC): DC8V 5A、DC14V 5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NO): DC8V 2.5A、DC14V 2.5A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
| 周囲温度範囲 | -15~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 240回/分以下 |
|---|---|
| 接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 50万回以上 機械的: 1000万回以上 |
| 保護構造 | 防滴形(防滴端子保護カバーつき) IP62相当 (ただし、端子部を除く) |
| 感電保護クラス | Class I |
| トラッキング特性(PTI) | 175 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 |
取りつけ穴加工図
情報更新:2025/09/04
ねじ取りつけ穴加工図

端子構造
情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図
情報更新:2025/09/04

RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
Z-15HW78A55-B5Vについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
