商品概要
画像をクリックすると大きくなります
一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), フレキシブル・ロッド形(OF小), 防滴形(モールド端子形), VCT, リード線引出し方向: 下, 3m
一般用基本スイッチ, 定格通電電流 15A, 接点間隔 0.25mm(高感度), フレキシブル・ロッド形(OF小), 防滴形(モールド端子形), VCT, リード線引出し方向: 下, 3m
在庫/販売状況
2026/09/25 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| アクチュエータ | スチール・ワイヤ形 OF小 |
|---|---|
| タイプ | 高感度 |
| 接点構成 | 1c リベット 銀 |
| 接点間隔(標準値) | 0.25mm |
| 端子仕様 | モールド端子 |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 定格通電電流 | 15A |
| 開閉能力(AC) | 抵抗負荷: AC125V 15A、AC250V 15A ランプ負荷(NC): AC125V 2A、AC250V 1A ランプ負荷(NO): AC125V 1A、AC250V 0.5A 誘導負荷: AC125V 7A、AC250V 5A 電動機負荷(NC): AC125V 2.5A、AC250V 1.5A 電動機負荷(NO): AC125V 2A、AC250V 1A |
| 開閉能力(DC) | 抵抗負荷: DC8V 15A、DC14V 15A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NC): DC8V 2A、DC14V 2A、DC30V 2A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A ランプ負荷(NO): DC8V 1A、DC14V 1A、DC30V 1A、DC125V 0.4A、DC250V 0.2A 誘導負荷: DC8V 7A、DC14V 7A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NC): DC8V 3A、DC14V 3A、DC30V 1A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A 電動機負荷(NO): DC8V 1.5A、DC14V 1.5A、DC30V 0.5A、DC125V 0.03A、DC250V 0.02A |
| 許容突入電流 | 常時閉路: 最大30A 常時開路: 最大15A |
| 周囲温度範囲 | -15~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作速度 | 1mm/s~1m/s |
|---|---|
| 許容操作頻度 | 電気的: 20回/分以下 機械的: 120回/分以下 |
| 接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 同極端子間: AC600V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間: AC2000V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間: AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐久性 | 電気的: 10万回以上 機械的: 100万回以上 |
| 保護構造 | 防滴形(モールド仕様) IP62相当 (ただし、端子部を除く) |
| 感電保護クラス | Class I |
| トラッキング特性(PTI) | 175 |
| 耐振動 | 誤動作: 10~20Hz 複振幅 1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 耐衝撃 | 耐久: 1000m/s2 誤動作: 最大50m/s2 |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大0.15N |
|---|---|
| 動作までの動き(PT) | 参考値 最大25mm |
取りつけ穴加工図
情報更新:2025/09/04
ねじ取りつけ穴加工図

端子構造
情報更新:2025/09/04

適合負荷領域図
情報更新:2025/09/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/9/16
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
Z-15HNJS55-M19D 3Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。