商品概要

バイパワーリレー, 2極, ツイン接点, プリント基板用端子, AC100/110V

在庫/販売状況

2026/11/20 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 2,050

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/06/15

保護構造 閉鎖型(ケース入り)
端子構造 プリント基板用端子
単安定 10mA(AC100V 60Hz)
11.7mA(AC100V 50Hz)
11mA(AC110V 60Hz)
12.9mA(AC110V 50Hz)
定格電圧 AC100V
AC110V
コイル抵抗 3750Ω
動作電圧(セット電圧) 80%以下
復帰電圧(リセット電圧) 30%以上
最大許容電圧 110%
単安定 約0.9~1.1VA(60Hz)
定格負荷 AC110V 4A(誘導負荷 (cosφ=0.4))
AC110V 5A(抵抗負荷)
定格負荷 DC24V 4A(誘導負荷 (L/R=7ms))
DC24V 5A(抵抗負荷)
接点電圧の最大値 | AC AC250V
接点電圧の最大値 | DC DC125V
接点電流の最大値 | AC 7A
接点電流の最大値 | DC 7A
接点構成 2c
接触機構 ツイン
接点材質 Ag
接触抵抗 50mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法)
動作時間 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
復帰時間 25ms以下 (定格操作電圧印加時、23℃、接点バウンス含まず)
最大開閉ひん度 18000回/時間(機械的)
1800回/時間(定格負荷)
絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(コイルと接点間)
100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(同極接点間)
100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(異極接点間)
耐電圧 AC1000V 50/60Hz 1min(同極接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(コイルと接点間)
AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間)
耐振動 | 耐久 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐振動 | 誤動作 10~55~10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1mm)
耐衝撃 | 耐久 1000m/s2
耐衝撃 | 誤動作 200m/s2
耐久性 5000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)(機械的)
50万回以上 (23℃、開閉ひん度1,800回/h)(電気的)
故障率 DC5V 10mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min)
使用温度範囲 -40~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 5~85%RH
質量 約40g
取り付け方法 はんだづけ

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/11/18

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
O O O O O O O O O O e
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No